![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/56/LCM-EDF_P_070823.jpg)
CEOWNIK 26X48,4 MM, DŁ. 2000 MM, GS
CBACY
Legrand
CEOWNIK 26X48,4 MM, DŁ. 2000 MM, GS
REF. CM561010
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075610100
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
58,28 zł
/
m
Product available in
2 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 1980 mm |
---|---|
Width | 48 mm |
Height | 26 mm |
Slit width | 25 mm |
Material thickness | 2 mm |
Profile shape | U-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | 3 sides punched |
Hole width | 7.5 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 0 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ