CENTRALA AUTOMATYCZNA TRIPLE PLAYGIGABIT, 8 WYJŚĆ
MULTI
Legrand
CENTRALA AUTOMATYCZNA TRIPLE PLAYGIGABIT, 8 WYJŚĆ
REF. 413044
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064130448
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3 162,09 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Ethernet | Yes |
---|---|
Fast Ethernet | Yes |
Gigabit Ethernet | Yes |
10 Gigabit Ethernet | No |
Number of ports 10 Mbps RJ45 | 0 |
Number of ports 10 Mbps BNC | 0 |
Number of ports 10 Mbps AUI | 0 |
Number of ports 10 Mbps of ST | 0 |
Number of ports 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
Number of ports 10/100 Mbps M12 | 0 |
Number of ports 100 Mbps SC | 0 |
Number of ports 100 Mbps MT RJ | 0 |
Number of ports 1000 Mbps SC | 0 |
Number of ports 1000 Mbps MT RJ | 0 |
---|---|
Number of ports 100/1000 Mbps RJ45 | 0 |
Number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45 | 10 |
Number of ports ISDN WAN | 0 |
Number of combination-ports RJ45/Mini GBIC | 0 |
Height | 75.9 mm |
Width | 142.6 mm |
Depth | 69.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Mounting method | DIN rail |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ