![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068443-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - ZAŚLEPKA TYTANOWA
CELIN
Legrand
CELIANE - ZAŚLEPKA TYTANOWA
REF. 068443
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060684433
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
28,75 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 53 mm |
---|---|
Height | 53 mm |
Depth | 22 mm |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentacja
3 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
WYBIERZ