![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067943-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - ZAŚLEPKA GRAFITOWA
CELIN
Legrand
CELIANE - ZAŚLEPKA GRAFITOWA
REF. 067943
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970488046
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
28,75 zł
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
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 53 mm |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |