![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067320-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - TUNER FM
CELIN
Legrand
CELIANE - TUNER FM
REF. 067320
PKWiU 26.40.12.0
EAN.
3245060673208
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
835,91 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of program memory positions | 8 |
---|---|
DAB+ | No |
Short wave (world receiver) | No |
Long wave | No |
AM receiver | Yes |
FM receiver | Yes |
Internet radio | No |
Frequency indication | Analogue |
RDS | No |
With digital output | No |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 41.5 mm |
---|---|
Colour | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 41.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |