![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067422-WEB-R.jpg)
CELIANE - STEROWNIK WENTYLACJI 3-POŁOŻENIOWY (1-0-2)
CELIN
Legrand
CELIANE - STEROWNIK WENTYLACJI 3-POŁOŻENIOWY (1-0-2)
REF. 067422
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060674229
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
293,61 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Method of operation | Turn button |
Wiring system | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Rated current | 20 A |
---|---|
Nominal voltage | 240 V |
Type of fastening | Mounting with screw |
Width | 40 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 40 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ