Skip to main content
Logo print

CELIANE - RAMKA SKÓRA KARMEL - POTRÓJNA

CELIN Legrand

CELIANE - RAMKA SKÓRA KARMEL - POTRÓJNA

REF. 069423 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970450913
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
694,19 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 3
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 3
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 6
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Leather
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Brown
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK02
Type of fastening Engage (snap)
Width 242 mm
Height 82 mm
Depth 9.2 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Fraxinus (Ash)
Certification of wood (list) PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
Wood Climate area Temperate

Dokumentacja

5 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Certyfikat drewna
Certyfikat
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również