Skip to main content
Logo print

CELIANE - RAMKA BRĄZ ZŁOCONY POJEDYNCZA

CELIN Legrand

CELIANE - RAMKA BRĄZ ZŁOCONY POJEDYNCZA

REF. 069131 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060691318
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
171,52 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Metal
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Galvanized
Surface finishing Glossy
Colour Bronze
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 100 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

4 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również