Skip to main content
Logo print

CELIANE - PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA BIAŁA

CELIN Legrand

CELIANE - PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA BIAŁA

REF. 080242 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060802424
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
128,11 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Surface mounted frame
Suitable for modular domestic switching devices Yes
Number of modules (module system) 4
Number of units 2
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Rectangular
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour White
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 164 mm
Height 85 mm
Depth 40 mm
Device width 164 mm
Device height 85 mm
Device depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-50 °C

Dokumentacja

5 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001428 (0.24 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)