![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067622-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - PRZEKAŹNIK DO STEROWANIA GRUPĄ ROLET
CELIN
Legrand
CELIANE - PRZEKAŹNIK DO STEROWANIA GRUPĄ ROLET
REF. 067622
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
4010957676223
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
329,51 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Other |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Other |
Mechanical controllable | No |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Module frame |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Type of fastening | Other |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
---|---|
Rated current | 3 A |
Nominal voltage | 230 V |
Number of modules (module system) | 2 |
Device width | 47 mm |
Device height | 49 mm |
Device depth | 26 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ