CELIANE - POTENCJOMETR 100V-25W
AUVID
Legrand
CELIANE - POTENCJOMETR 100V-25W
REF. 067307
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060673079
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
286,94 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | Yes |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element |
Type of connector | Other |
Category | Other |
Connection type | Screw |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
---|---|
With label space | No |
Compatible with third-party covers | No |
Mounting method shielding connection | Other |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | No |
Number of modules (module system) | 2 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ