Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA WYJŚCIA KABLOWEGO TYTANOWY

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA WYJŚCIA KABLOWEGO TYTANOWY

REF. 068441 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060684419
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
28,75 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Cable outlet
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Bottom
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Titanium
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dodatkowe produkty

Inni kupili również