Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA REGULATORA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA 400W TYTANOWA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA REGULATORA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA 400W TYTANOWA

REF. 068388 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060683887
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
42,09 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Other
Imprint/indication None
Utilization Dimmer
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
With label area Yes
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 9 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dodatkowe produkty

Inni kupili również