Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA ŁĄCZNIKA BEZDOTYKOWEGO TYTANOWA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA ŁĄCZNIKA BEZDOTYKOWEGO TYTANOWA

REF. 068349 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060683498
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
28,89 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Turn button
Imprint/indication None
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 8.1 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dodatkowe produkty

Inni kupili również