![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068137-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDO 2P+Z EURO/USA BIAŁA
CELIN
Legrand
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDO 2P+Z EURO/USA BIAŁA
REF. 068137
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060681371
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,25 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |