Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 4 X 2P+Z ZESPOLONEGO BIAŁA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 4 X 2P+Z ZESPOLONEGO BIAŁA

REF. 068125 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060681258
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
82,46 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour White
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 195 mm
Height 53 mm
Depth 16.8 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

3 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/048/21 (2.83 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również