![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-068947-WEB-R.jpg)
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 2 X 2P+Z TYTANOWA
CELIN
Legrand
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 2 X 2P+Z TYTANOWA
REF. 068947
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060689476
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
30,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Anodised |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Titanium |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 90 mm |
Height | 82 mm |
Głębokość | 19.25 mm |
Built-in height | 0 mm |
Diameter bore hole (opening) | 53.6 mm |
Operating / setting temperature | -10-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentacja
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_719447
(0.4 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4095
(0.51 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/023/22
(3.07 Mo)
WYBIERZ