Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA GNIAZD 2P/2P+Z ANTYBAKTERYJNA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA GNIAZD 2P/2P+Z ANTYBAKTERYJNA

REF. 067744 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060677442
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
17,60 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Other
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment Yes
Colour White
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 16.8 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00900EN-01.pdf pdf (0.15 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)