Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA DO OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ GRAFITOWA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA DO OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ GRAFITOWA

REF. 067947 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970709264
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
28,89 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Central cover plate
Imprint/indication Various symbols
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 12 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dodatkowe produkty

Inni kupili również