Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

CELIANE - PLAKIETKA DO ŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO BEZ ZACISKU NZ PRZEŁĄCZNIKIEM ON/OFF GRAFITOWA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA DO ŁĄCZNIKA AUTOMATYCZNEGO BEZ ZACISKU NZ PRZEŁĄCZNIKIEM ON/OFF GRAFITOWA

REF. 067926 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970601919
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Other
Imprint/indication None
Utilization Time switch
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Black
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 18 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dodatkowe produkty

Inni kupili również

Details
Details

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details