Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD ZASILAJĄCYCH 2 X USB 230 V~ / 5 V- TYTANOWA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD ZASILAJĄCYCH 2 X USB 230 V~ / 5 V- TYTANOWA

REF. 068510 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970488701
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
97,14 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization USB
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
RAL-number (similar) 7006
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 37 mm
Operating / setting temperature 0-45 °C
Storage temperature -20-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE08359AA.pdf pdf (0.43 Mo)