Skip to main content
Logo print

CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD WTYCZKOWYCH TYTANOWA

CELIN Legrand

CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD WTYCZKOWYCH TYTANOWA

REF. 068412 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060684129
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,53 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 17 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

4 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/041/21 (2.84 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/048/21 (2.83 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również