![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067816-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD HDMI GRAFITOWA
AUVID
Legrand
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD HDMI GRAFITOWA
REF. 067816
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970487377
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
42,05 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Central cover plate |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 53 mm |
Device height | 53 mm |
Device depth | 7 mm |