CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD 4 X RJ 45 - STP KAT. 6 GRAFITOWA
CELIN
Legrand
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD 4 X RJ 45 - STP KAT. 6 GRAFITOWA
REF. 068210
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970488510
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
87,01 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | USB |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 37 mm |
Operating / setting temperature | 0-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ