![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068116-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD 2P+Z + ŁADOWARKA USB 1000 MA BIAŁA
CELIN
Legrand
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD 2P+Z + ŁADOWARKA USB 1000 MA BIAŁA
REF. 068116
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970488459
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
82,46 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 124 mm |
Depth | 35 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |