CELIANE - LAMPKA LED SYGNAŁOWA TYPU ''SPOT'' 2,2W
CELIN
Legrand
CELIANE - LAMPKA LED SYGNAŁOWA TYPU ''SPOT'' 2,2W
REF. 067652
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3245060676520
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
251,91 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Lamp type | LED not exchangeable |
---|---|
With light source | Yes |
Lamp holder | None |
Housing material | Plastic |
Housing colour | Other |
Type of covering | Disc |
Material cover | Plastic, opal |
Suitable for surface mounting | Yes |
With built-in installation box | No |
Adjustable | No |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 230-230 V |
Type of control gear | Electronic transformer |
Exchangeable control gear | No |
Light outlet | Direct |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Suitable for lamp power | 2.25-2.25 W |
Width | 45 mm |
Height/depth | 45 mm |
Length | 40 mm |
Diameter | 53 mm |
Built-in width | 40 mm |
Built-in height/depth | 33 mm |
Built-in length | 33 mm |
Conductor cross section | 1.5 mm² |
Connection type | Screwed terminal |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-45 °C |
Estimated bulb life | 50000 h |
Mandatory neutral | Yes |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ