Skip to main content
Logo print

CELIANE - ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLET SOMFY

CELIN Legrand

CELIANE - ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLET SOMFY

REF. 067269 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060672690
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
859,09 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Basic element
Model Other
Method of operation Other
Mechanical controllable No
Electronic controllable Yes
Mounting method Surface mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Type of fastening Mounting with screw
Colour Other
Transparent No
Label space/information surface No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Rated current 0 A
Nominal voltage 3 V
Number of buttons 3
Number of modules (module system) 2
Device width 74 mm
Device height 74 mm
Device depth 9.8 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 5-45 °C
Voltage type AC
Antimicrobial treatment No
Cable section 0-0 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F00872EN-01.pdf pdf (0.53 Mo)
Dane techniczne
F00872EN-00.pdf pdf (0.47 Mo)
Instrukcja użytkowania
0064KE8-00.pdf pdf (0.63 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również