![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067053-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - ŁĄCZNIK PROGRAMOWALNY 2000W
CELIN
Legrand
CELIANE - ŁĄCZNIK PROGRAMOWALNY 2000W
REF. 067053
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
4010957670535
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 580,79 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
Model | Electronic |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 9013 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Shortest switching interval | 1 min |
Autonomy | 20 h |
Random generator | No |
Nominal voltage | 230 V |
Frequency | 47-63 Hz |
---|---|
Astro program | No |
Substation input | No |
Rated current | 16 A |
With brightness sensor connection | No |
Max. power | 3600 W |
Built-in depth | 32.7 mm |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ