CELIANE - ŁĄCZNIK HOTELOWY NA KARTĘ Z CHIPEM
CELIN
Legrand
CELIANE - ŁĄCZNIK HOTELOWY NA KARTĘ Z CHIPEM
REF. 067564
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060675646
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
475,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Relay |
Type of load | Universal |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | No |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Nominal voltage | 230 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Rated current | 0.25 A |
Switch capacity | 0-0.25 W |
Type of fastening | Mounting with screw |
Connected object | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ