Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067027-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Z TIMEREM BEZ ZAZCISKU N
STERO
Legrand
CELIANE - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Z TIMEREM BEZ ZAZCISKU N
REF. 067027
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970487131
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Movement sensor |
---|---|
With DALI interface | No |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Forced switch off | No |
Animal zone | No |
Creep-under protection | No |
Background monitoring | No |
Networkable | Yes |
Optimum mounting height | 1.2 m |
Staircase light controller | Yes |
Bridging switch | No |
Max. reach sideways | 6 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 8 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | No |
Supplied remote control | No |
Response value sensitivity adjustable | No |
Response value luminosity adjustable | Yes |
With signal unit | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Connection type | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Other |
Transparent | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Voltage type | AC |
Frequency | 47-63 Hz |
Nominal voltage | 240-240 V |
Min. switch-on time | 5 s |
Maksymalny czas załączenia | 12 min |
Detection angle horizontal | 120-120 ° |
Czułość progowa jasności | 5-1000 lx |
Maksymalna moc łączeniowa | 0.5 W |
Temperature | -5-45 °C |
Maksymalny prąd załączania | 0.5 A |
Prąd sterowania | 0.5 mA |
Substation input | No |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 51 mm |
Built-in depth | 35 mm |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Auto switch | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ