![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068160-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - KLAWISZ Z SYMBOLEM DZWONKA HOTELOWY BIAŁY
CELIN
Legrand
CELIANE - KLAWISZ Z SYMBOLEM DZWONKA HOTELOWY BIAŁY
REF. 068160
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060681609
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
87,01 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "bell" |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 9.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |