Skip to main content
Logo print

CELIANE - KLAWISZ PODWÓJNY PODŚWIETLANY BIAŁY

CELIN Legrand

CELIANE - KLAWISZ PODWÓJNY PODŚWIETLANY BIAŁY

REF. 068004 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060680046
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
53,28 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Two-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 10.4 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również