Skip to main content
Logo print

CELIANE - KLAWISZ ŁĄCZNIKA DWUBIEGUNOWEGO Z WSKAŹNIKIEM LED TYTANOWY

CELIN Legrand

CELIANE - KLAWISZ ŁĄCZNIKA DWUBIEGUNOWEGO Z WSKAŹNIKIEM LED TYTANOWY

REF. 068323 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060683238
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
61,61 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model One-part rocker
Imprint/indication Characters 0 and 1
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 9.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również