![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067432-WEB-R.jpg)
CELIANE - GNIAZDO ODKURZACZA CENTRALNEGO (ZESTYK ELEKTRYCZNY) BIAŁE
CELIN
Legrand
CELIANE - GNIAZDO ODKURZACZA CENTRALNEGO (ZESTYK ELEKTRYCZNY) BIAŁE
REF. 067432
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060674328
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
422,57 zł
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
Mounting method | Flush-mounted |
Height | 71 mm |
Width | 71 mm |
Depth | 41.8 mm |
Contact pin | Yes |
Socket vacuuming nozzle | Yes |
Foot switch | No |
---|---|
Colour | White |
Built-in depth | 28.6 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -5-45 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ