Skip to main content
Logo print

CELANIE - GNIAZDO TELEFONICZNE RJ11

CELIN Legrand

CELANIE - GNIAZDO TELEFONICZNE RJ11

REF. 067340 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060673406
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
46,29 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Surface mounting No
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Basic element
Type of connector Other
Category 3
Connection type Other
Shielded housing No
Separate earthing connection Yes
With label space No
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Mechanical coding No
Colour coding No
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 24 mm
Built-in depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
N0064JL8-06.pdf pdf (0.27 Mo)