![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-067395-WEB-F.jpg)
CE:2M GNIAZDO FO 2XSC/APC
LCSFO
Legrand
CE:2M GNIAZDO FO 2XSC/APC
REF. 067395
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060673956
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
103,54 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | Green |
Centre plate | Yes |
With label space | No |
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
---|---|
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Shutter |
Device width | 45 mm |
Device depth | 23 mm |
Device height | 45 mm |
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ