![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558097-1000.jpg)
CE25+TRCC6X20+EEC6DC(50)
CABLOFIL
CE25+TRCC6X20+EEC6DC(50)
REF. CM558097
EAN.
3599075580977
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.6-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ