CCP21S400S6-BRACKET 400 IN316L
CBASS
Legrand
CCP21S400S6-BRACKET 400 IN316L
REF. CM597734
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075977340
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Face out bracket (C-bracket) |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 920 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ