![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-PC21S_P_070824.jpg)
CC21S150GS-BRACKET CC21S150 GS
CBASS
Legrand
CC21S150GS-BRACKET CC21S150 GS
REF. CM557904
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075579049
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 500 mm |
---|---|
Profile width | 41 mm |
Profile height | 21 mm |
Model | C-profile |
Load bearing capacity | 0.24 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ