![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CC21S_cotes.jpg)
CC21S150GS-BRACKET CC21S150 GS
CBASS
Legrand
CC21S150GS-BRACKET CC21S150 GS
REF. CM557874
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075578745
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 200 mm |
---|---|
Width | 41 mm |
Height | 140 mm |
Suitable for cable management system width | 50-200 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1080 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ