![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3507_6-BTICINO-1000.jpg)
BT:BATERIA 6V
MHOME
Bticino
BT:BATERIA 6V
REF. 3507/6
PKWiU 27.20.23.0
EAN.
8012199081656
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
183,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Size indication | Flat-Pack |
---|---|
Number of cells | 5 |
Model | Nickel metal hydride |
Nominal voltage | 6 V |
Capacity | 550 mAh |
IEC indication | Other |
Other indications | AAA |
Length | 51 mm |
Height including pole | 44.7 mm |
Width | 10.6 mm |
---|---|
Battery pack | Yes |
Suitable for EX-applications | No |
Plastic housing | Yes |
Ambient temperature | -5-55 °C |
Suitable for rapid charger | No |
Weight | 55.7 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ