BT:AKT/OŚW 4-PRZEKAŹ 16A 6DIN
SOB
Bticino
BT:AKT/OŚW 4-PRZEKAŹ 16A 6DIN
REF. BMSW1003
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8012199968186
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 061,68 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 4 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
---|---|
Max. switching power | 3680 W |
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 8 |
Rated current | 16 A |
Rated operating voltage | 100-240 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ