![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004110_pw_93783.jpg)
BRZĘCZYK DM308 8-12 V 4 VA
AS300
Legrand
BRZĘCZYK DM308 8-12 V 4 VA
REF. 004110
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3245060041106
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
144,78 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal voltage | 12 V |
---|---|
Type of current | AC |
Electricity consumption | 0.42 A |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Loudness | 75 dB |
Housing material | Plastic |
---|---|
Housing colour | Other |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Built-in |
Built-in transformer | No |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ