![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020469-LEGRAND-1000.jpg)
BOKI DO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1995
XL800
Legrand
BOKI DO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1995
REF. 020469
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060204693
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 372,85 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 230 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building depth | 230 mm |
Width | 219.5 mm |
Height | 1800 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ