![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446886-WEB-R.jpg)
BLOKADA PRZECHYLENIA SZAFY
LCSSV
Legrand
BLOKADA PRZECHYLENIA SZAFY
REF. 446886
PKWiU 17.21.13.0
EAN.
3414972027601
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
198,75 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Component for supporting bracket |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1200 mm |
Height | 35 mm |
Depth | 535 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ