![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037513-LEGRAND-1000.jpg)
BLOKADA KOŃCOWA SZEROKOŚĆ 12MM
VIKIN
Legrand
BLOKADA KOŃCOWA SZEROKOŚĆ 12MM
REF. 037513
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060375133
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
20,00 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail)/G-rail TH35/G32 |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 12 mm |
Height | 38.8 mm |
Depth | 49.7 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ