BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z LICZNIKIEM ENERGII PR 304 4P 63A Z REGULACJĄ 30-3000MA TYP F (HPI) SERII DX3
PR300
Legrand
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z LICZNIKIEM ENERGII PR 304 4P 63A Z REGULACJĄ 30-3000MA TYP F (HPI) SERII DX3
REF. 410657
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245064106573
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5 252,34 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal voltage | 250-440 V |
---|---|
Nominal current | 63 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | Other |
Frequency | 50 Hz |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 6 kV |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-50 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 1.5-35 mm² |
Anti-nuisance tripping version | Yes |
With interlocking device | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Pollution degree | 3 |
Ambient temperature during operating | -25-60 °C |
Width | 240.3 mm |
Height | 129 mm |
Depth | 78 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK01 |
---|---|
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Mounting method | DIN rail |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
IEC code (Pack1) | CR1616 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 2 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 1.1 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Yes |
Application store for download | Not applicable |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ