![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410529-LEGRAND-1000.jpg)
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 63A 300MA TYP A SERII DX3
PR300
Legrand
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 63A 300MA TYP A SERII DX3
REF. 410529
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245064105293
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 387,85 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal voltage | 250-440 V |
---|---|
Nominal current | 63 A |
Rated fault current adjustable | No |
Rated fault current | 0.3-0.3 A |
Max. delay time | 0 ms |
Delay adjustable | No |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Frequency | 50 Hz |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-35 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 1.5-25 mm² |
Anti-nuisance tripping version | No |
With interlocking device | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Pollution degree | 2 |
---|---|
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
Width | 124.6 mm |
Height | 96 mm |
Depth | 78 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Green/yellow |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Mounting method | DIN rail |
Connected object | No |
Application store for download | Not applicable |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ