Skip to main content
Logo print

BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 40A 30MA TYP A SERII DX3

PR300 Legrand

BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 40A 30MA TYP A SERII DX3

REF. 410525 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245064105255
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 402,39 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Nominal voltage 250-440 V
Nominal current 40 A
Rated fault current adjustable No
Rated fault current 0.03-0.03 A
Max. delay time 0 ms
Delay adjustable No
Number of poles 4
Leakage current type A
Frequency 50 Hz
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-35 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-25 mm²
Anti-nuisance tripping version No
With interlocking device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Pollution degree 2
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Width 124.6 mm
Height 96 mm
Depth 78 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Green/yellow
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Mounting method DIN rail
Connected object No
Application store for download Not applicable

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
G8191D.pdf pdf (1.06 Mo)
Dane techniczne
F01305EN-05.pdf pdf (0.39 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
410500.dwg dwg (0.29 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_1340 (0.79 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00802-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-11142 (0.36 Mo)