![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410414-LEGRAND-1000.jpg)
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 300MA TYP AC SERII DX3
PR300
Legrand
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 300MA TYP AC SERII DX3
REF. 410414
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245064104142
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
430,90 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal voltage | 170-253 V |
---|---|
Nominal current | 63 A |
Rated fault current adjustable | No |
Rated fault current | 0.3-0.3 A |
Max. delay time | 0 ms |
Delay adjustable | No |
Number of poles | 2 |
Leakage current type | AC |
Frequency | 50 Hz |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-35 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 1.5-25 mm² |
Anti-nuisance tripping version | No |
With interlocking device | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Pollution degree | 2 |
---|---|
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
Width | 71.2 mm |
Height | 96 mm |
Depth | 78 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Green/yellow |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Mounting method | DIN rail |
Connected object | No |
Application store for download | Not applicable |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ